iglidur® K, kaymalı yatak, mm - KSM

Cost-effective for medium temperatures

iglidur® K, kaymalı yatak, mm - KSM
iglidur® K, kaymalı yatak, mm - KSM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® K, kaymalı yatak, mm - KSM
iglidur® K, kaymalı yatak, mm - KSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: KSM-0608-06
  • Malzeme: iglidur® K
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Daha fazla iglidur® K parça
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Versatile and cost-effective for medium temperatures
  • Low humidity absorption
  • Wear-resistant
  • Cost-effective
  • Lubrication and maintenance-free
  • Standard range from stock
iglidur® K | Orta sıcaklıklar için çok yönlü ve uygun maliyetli
 
  • Düşük nem emilimi
  • Aşınmaya dayanıklıdır
  • Uygun maliyetli
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
  • Stoktan standart modül
iglidur® K; orta sıcaklıklar, düşük nem emilimi ve iyi çevre direnci için genel amaçlı yataktır.
 
Tipik uygulama alanları
 
Matbaa endüstrisi
[Link id="26"]
Plastik makineleri
Tıbbi teknoloji
Ambalaj endüstrisi
 
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
 
Ne zaman kullanılır?
  • Uygun maliyetli genel amaçlı bir rulman gerektiğinde
  • Islak ortamlarda kullanım için
  • Orta yüklerde iyi aşınma direnci gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
 
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları, malzeme ve et kalınlıklarının bir fonksiyonudur. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, minimum yatak boşluğu ile tasarlanabilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
 
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece doğru toleranslı yuvaya presle takıldıktan sonra ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanın güvenli bir şekilde bastırarak oturmasını sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareket bu şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?