1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: L250SM-0608-06
- Malzeme: iglidur® L250
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Mükemmel sürtünme katsayıları
- Kenar basıncına dirençli
- Şok ve darbelere dayanıklı
iglidur® L250 | Yüksek hızlar için
iglidur® L250, yüksek hızlar, hızlı kayma hareketleri ve düşük sürtünme katsayıları için bir kaymalı yatak malzemesidir. iglidur® L250 malzemesi, bu avantajları özellikle düşük yüklerde öne çıkarabilir. Bu avantajların rol oynadığı uygulamalar fanlar, küçük motorlar, hızlı çalışan sensörler veya mıknatıs teknolojisidir.
Tipik uygulamalar
Otomotiv
İşte daha fazla uygulama:
Endüstriyel çözümler
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® L250, yüksek hızlar, hızlı kayma hareketleri ve düşük sürtünme katsayıları için bir kaymalı yatak malzemesidir. iglidur® L250 malzemesi, bu avantajları özellikle düşük yüklerde öne çıkarabilir. Bu avantajların rol oynadığı uygulamalar fanlar, küçük motorlar, hızlı çalışan sensörler veya mıknatıs teknolojisidir.
Tipik uygulamalar
Otomotiv
İşte daha fazla uygulama:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?