Aydınlık bir üretim holünde, birden çok test düzeneği ve endüstriyel kurulum bulunan kaymalı yatak laboratuvarı.

iglidur kaymalı yataklar için test laboratuvarımız

Neler, nasıl test ediliyor?

Kaymalı yatak test laboratuvarında hangi test cihazları bulunmaktadır?

Önden yükleyici test donanımı

  • Test: Dönme kaynaklı aşınma oranı
  • 500 kg’a kadar yük taşıyabilir
  • Çalışma basıncı: 200 bar'a kadar
  • Vmax: Tam dönüşte 4 devir/dk
Endüstriyel tutucu, igus drylin tahrik sistemiyle büyük bir çuvalı kaldırıyor.

Dönme kaynaklı aşınma

  • Test: Dönme kaynaklı aşınma oranı
  • Rulman noktası başına yük, 100 N ile 1000 N arasında
  • 100 ile 1.300 rpm arasındaki yüzey hızı
  • Mevcut mil çapları: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Oda sıcaklığında ve 150 °C’ye kadar yapılan testler
  • Sualtı testleri
Birden çok test silindiri bulunan dönme ve aşınma test düzeneği.

Doğrusal kısa stroklu aşınma

  • Doğrusal aşınma hızı testi
  • Rulman noktası başına yük, 10 N ile 200 N arasında
  • 0,1 m/s ile 0,3 m/s arasındaki yüzey hızı
  • Oda sıcaklığında ve 150 °C’ye kadar yapılan testler
  • 10 mm'ye kadar mil çapı mevcut
  • Strok uzunluğu: 5 mm
Bir makinede metal bileşenli lineer kılavuz.

Dönme aşınması

  • Kendi ekseni etrafında döndürme aşınma oranı testi
  • Rulman noktası başına yük, 25 N ile 300 N arasında
  • 0,01 m/s yüzey hızı (10 mm şaft çapında)
  • 60°'lik dönme açısı
  • Mevcut mil çapı: 10 mm
  • Oda sıcaklığında testler
Metal yapılar arasında yönlendirilen kablolarla teknik bir tesiste dönme aşınması.

Sürtünme katsayısı

  • Dönen sürtünme katsayısı testi
  • Rulman noktası başına yük, 10 N ile 300 N arasında
  • 200 ile 2.000 rpm arasındaki yüzey hızı (hız, mil çapına bağlıdır)
  • Mevcut mil çapları: 6 ila 20 mm
  • Oda sıcaklığında testler
  • Oda sıcaklığında ve 150 °C’ye kadar yapılan testler
Sürtünme testi için ölçüm düzeneği olan bir makinede mil kaplini.

Lineer teknoloji su altı testleri

  • Kendi ekseni etrafında döndürme aşınma oranı testi
  • 100 N’ye kadar yükleme
  • 0,01 m/s yüzey hızı
  • Oda sıcaklığında testler
  • 10 mm'ye kadar mil çapı mevcut
Su altında hareketli raylar ve ölçüm düzeneği bulunan lineer teknoloji test düzeneği.

Su altındaki dönme test düzeneği

  • Dönen parçaların aşınma hızı testi
  • 10 N ile 100 N arasındaki yük
  • 0,01 m/s ile 0,3 m/s arasındaki yüzey hızı
  • Oda sıcaklığında test edin
  • 10 mm'ye kadar mil çapı mevcut
Metal parçalar ve yansıtıcı yüzeye sahip su altı düzeneği.

Kenar yük testi

  • Aşınma ve çalkalama testi
  • 30 kN ile 230 kN arasındaki yük
  • 0,01 m/s yüzey hızı
  • Oda sıcaklığında testler
  • Mevcut şaft çapı 40 mm
Kaldıraç mekanizması ve komparatörlü bir bileşen için kenar yükü test düzeneği.

Doğrusal film test düzeneği

  • Doğrusal aşınma hızı testi
  • 10 N ile 60 N arasındaki yük
  • 0,01 m/s ile 0,15 m/s arasındaki yüzey hızı
  • Oda sıcaklığında test edin
  • Pim çapı 4 mm ve 10 mm
Test makinesi Tribo-Tape aşınmasını test ediyor.

Ağır hizmet tipi dönüş

  • Dönen parçaların aşınma hızı testi
  • 4.000 N ile 52.000 N arasındaki yük
  • En fazla 0,1 m/s yüzey hızı
  • Oda sıcaklığında test edin
  • Mevcut mil çapı 20 mm
Sanayi tesisinde göstergeli ve kontrol panelli ağır yük döndürme sistemi.

Düşme testi düzeneği

  • Aşınma testi: yuvarlanma, çalkalama
  • Katı plastik silindir, bıçak kenarlı silindir, burçlu çelik silindir ile yapılan testler...
  • 10 N ile 600 N arasındaki yük
  • 0,15 m/s ile 1 m/s arasındaki yüzey hızı
  • Oda sıcaklığında test edin
  • 6 mm ile 20 mm arası mil çapı
Test düzeneğinde aşınmaya dayanıklı yataklı tambur.

Test verilerine hangi çevrimiçi araçlar sahip?

Yatak ve millerin boyutlandırılması için yazılım arayüzünde test verileri.

igus test laboratuvarındaki farklı alanlar

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar