iglidur® L500, kaymalı yatak, mm - L500SM

Son derece yüksek döndürme hızlarına uygun

iglidur® L500, kaymalı yatak, mm - L500SM
iglidur® L500, kaymalı yatak, mm - L500SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® L500, kaymalı yatak, mm - L500SM
iglidur® L500, kaymalı yatak, mm - L500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: L500SM-0304-03
  • Malzeme: iglidur® L500
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Orta sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
  • Yüksek sıcaklıklarda mükemmel aşınma direnci
  • Son derece yüksek hızlar için uygun
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Çok düşük nem absorpsiyonu
  • Su altında yüksek aşınma direnci
  • Çok yüksek kimyasal madde direnci
  • Toza ve kire dayanıklıdır
iglidur® L500 | Aşırı dönme hızları için
iglidur® L500, düşük yüklerde yüksek hızlar ve hızlı kayma hareketleri için kullanılan bir kaymalı yatak malzemesidir. Düşük termal genleşme ve düşük nem emilimi sayesinde yataklar çok küçük boşluklarla üretilebilir. Bu avantajlara sahip uygulamalar fanlar, küçük motorlar, hızlı çalışan sensörler veya mıknatıs teknolojisidir.

Tipik uygulamalar

Otomotiv
[Link id="26"]
Takım tezgahları

Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
Ne zaman kullanılır?
  • Yüksek
    hızda döndürme uygulamalarına uygun
  • En yüksek kullanım ömrünün gerektiği durumlarda
  • Düşük yüklerle yüksek pv değerleri için
  • +250°C'ye varan çalışma sıcaklıklarında
    (sürekli, maks. değerine kadar kısa süreli +350°C)
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?