iglidur® UW160, kaymalı yatak, mm

KTW uyumlu, içme suyu ile temasa uygun

iglidur® UW160, kaymalı yatak, mm
iglidur® UW160, kaymalı yatak, mm drawing
1 from 2
iglidur® UW160, kaymalı yatak, mm
iglidur® UW160, kaymalı yatak, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: UW160SM-0304-03
  • Material: iglidur® UW160
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • KTW uyumlu, içme suyu ile temasa uygun
  • Uzun süreli çalışmada sıvı içinde aşınmaya karşı son derece dayanıklı
  • İçme suyu ile temasa uygun (KTW uyumlu)
  • İyi sıvı ortam direnci
Suitable for contact with drinking water.
Unsure if it fits?