iglidur® A180, sleeve bearing, imperial - A180SI

The FDA-compliant all-rounder

iglidur® A180, sleeve bearing, imperial - A180SI
iglidur® A180, sleeve bearing, imperial - A180SI drawing
1 from 2
iglidur® A180, sleeve bearing, imperial - A180SI
iglidur® A180, sleeve bearing, imperial - A180SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: A180SI-0204-04
  • Material: iglidur® A180
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • b1 0.25 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Low humidity absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • FDA-compliant
  • EU 10/2011-compliant

iglidur® A180 | FDA uyumlu çok yönlü ürün

iglidur® A180 malzemesi gıda ile doğrudan temas halinde kullanım için uygundur. Bu nedenle gıda ve ambalaj endüstrisi, tıbbi cihaz yapımı, küçük ev aletleri vb. makinelerdeki yatak noktaları için ideal çözümdür. iglidur® A180, ıslak temizliğin veya nemli ortamlarla prosesle ilgili temasın söz konusu olduğu her yerde minimum nem emilimi özelliğine de sahiptir.

Tipik uygulama alanları

  • İçecek endüstrisi
  • Gıda endüstrisi
  • Tıbbi teknoloji

Ne zaman kullanmalıyım?

  • Rulmanlarım gıda ile doğrudan temas ettiğinde
  • FDA uygunluğu gerektiğinde Sessiz çalışma önemli olduğunda
  • Düşük nem emilimi gerektiğinde

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • Yalnızca en yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Sıcaklıklar sürekli olarak +80°C'yi aştığında
  • Düşük maliyetli bir üniversal rulman gerektiğinde
Unsure if it fits?