1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: A181SI-0203-03
- Malzeme: iglidur® A181
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Daha fazla iglidur® A181 parça
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
- Yüksek hızlar için uygundur
- Düşük nem emilimi
- Yüksek kimyasal madde direnci
- Kenar basıncına karşı son derece dayanıklı
- Şoklara ve darbelere karşı çok dayanıklı
- Toza ve kire dayanıklıdır
- FDA uyumlu
- AB 10/2011 uyumlu
iglidur® A181 | Gıda teması için evrensel rulman
iglidur® A181 malzemesi hem FDA hem de 10/2011 EC uygunluğu sunar. Mavi renk ayrıca gıda sektöründe sıklıkla istenen "optik tespit edilebilirliği" kolaylaştırır. Mekanik özellikler, sıcaklık ve ortam direnci açısından iglidur® A180 ile karşılaştırıldığında iglidur® A181, çoğu durumda aşınma direnci açısından daha uygundur.
Tipik uygulamalar
İçecek endüstrisi
Gıda endüstrisi
Tıbbi teknoloji
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® A181 malzemesi hem FDA hem de 10/2011 EC uygunluğu sunar. Mavi renk ayrıca gıda sektöründe sıklıkla istenen "optik tespit edilebilirliği" kolaylaştırır. Mekanik özellikler, sıcaklık ve ortam direnci açısından iglidur® A180 ile karşılaştırıldığında iglidur® A181, çoğu durumda aşınma direnci açısından daha uygundur.
Tipik uygulamalar
İçecek endüstrisi
Gıda endüstrisi
Tıbbi teknoloji
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?