iglidur® A181, kaymalı yatak, mm - A181SM

Gıda ile temasa uygun evrensel yatak

iglidur® A181, kaymalı yatak, mm - A181SM
iglidur® A181, kaymalı yatak, mm - A181SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® A181, kaymalı yatak, mm - A181SM
iglidur® A181, kaymalı yatak, mm - A181SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: A181SM-0405-04
  • Malzeme: iglidur® A181
  • Şekil: Kaymalı yatak satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
  • Yüksek hızlar için uygundur
  • Düşük nem emilimi
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Kenar basıncına karşı son derece dayanıklı
  • Şoklara ve darbelere karşı çok dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
  • FDA uyumlu
  • AB 10/2011 uyumlu
iglidur® A181 | Gıda ile temas için evrensel yatak
iglidur® A181 malzemesi hem FDA hem de 10/2011 EC uygunluğu sunar. Mavi renk aynı zamanda gıda sektöründe sıklıkla istenen "optik algılanabilirliği" kolaylaştırır. Mekanik özellikler, sıcaklık ve ortam direnci açısından iglidur® A180 ile karşılaştırıldığında, iglidur® A181 çoğu durumda aşınma direnci açısından daha uygundur.

Tipik uygulamalar

İçecek endüstrisi
Gıda endüstrisi
Tıbbi teknoloji

Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler

 
Ne zaman kullanılır?
  • FDA uyumluluğu gerektiğinde
  • 10/2011 EC'ye uygun bir malzeme gerektiğinde
  • Gıda ile doğrudan temasa uygun evrensel bir malzeme gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?