iglidur® AB, kaymalı yatak, mm - ABSM

İlk antibakteriyel iglidur® yatak

iglidur® AB, kaymalı yatak, mm - ABSM
iglidur® AB, kaymalı yatak, mm - ABSM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® AB, kaymalı yatak, mm - ABSM
iglidur® AB, kaymalı yatak, mm - ABSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: ABSM-0608-06
  • Malzeme: iglidur® AB
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Daha fazla iglidur® AB parça
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Düşük nem emilimi
  • Antibakteriyel
iglidur® AB | İlk antibakteriyel iglidur® kaymalı yatak
iglidur® AB'den yapılan kaymalı yataklar, erişilmesi zor olan yatak noktalarındaki bakteriyel kontaminasyon seviyesini azaltmaya yardımcı olur. iglidur® AB, yüksek hijyen gereksinimleri olan alanlardaki uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. Genellikle bu tür
uygulamalar manuel olarak çalıştırılan pimler/melfuzlardır (kapılar, tıbbi mobilyalar vb.). Malzeme bakteriyel kontaminasyon seviyesini düşürür ancak - tüm "antibakteriyel" malzemeler gibi - yeterli hijyenik önlemlerin yerini tutmaz.

Tipik uygulama alanları
  • Tıp teknolojisi
  • Laboratuvar teknolojisi
  • Havalandırma sistemleri
  • Sıhhi tesisat mobilyaları ve ekipmanları
  • Hasta ve bakım mobilyalarının rulmanları

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:Endüstri çözümleri

 
Ne zaman kullanılır?
  • Yüksek hijyen standartlarının karşılanması gereken yatak noktaları için
  • Manuel
    uygulamalar için üniversal bir kaymalı yatak gerektiğinde
  • Düşük ila orta yükler için bir kaymalı yatak
    gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
 
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler bu nedenle önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?