iglidur® H370, kaymalı yatak, imperial - H370SI

Su altında ve yüksek ortama dayanıklılıkta son derece uzun kullanım ömrü

iglidur® H370, kaymalı yatak, imperial - H370SI
iglidur® H370, kaymalı yatak, imperial - H370SI drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® H370, kaymalı yatak, imperial - H370SI
iglidur® H370, kaymalı yatak, imperial - H370SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: H370SI-0203-03
  • Malzeme: iglidur® H370
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Daha fazla iglidur® H370 parça
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Yüksek sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
  • Çok yüksek hızlar için uygundur
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Çok düşük nem absorpsiyonu
  • Su altında mükemmel aşınma direnci
  • Çok yüksek kimyasal madde direnci
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
  • Elektriksel olarak iletken
iglidur® H370 | Su altında en yüksek hizmet ömrü ve yüksek ortam direnci
Su altındaki uygulamalar için iglidur® H370 doğru çözümdür. Yataklar son derece yüksek yükleri absorbe eder, kimyasallara karşı dayanıklıdır ve +200°C'ye kadar sıcaklıklarda kullanılabilir.

Typical applications

Fluid technology
Offshore
Shipbuilding
Heavy machinery / Plant construction
Packaging industry

Find more applications here:
Industry solutions

 
Ne zaman kullanılır?
  • Su altında kullanım için
  • Yüksek sıcaklık direnci gerektiğinde
  • When high mechanical loading and wear resistance is required
  • İyi kimyasal direnç gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
 
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap ancak ilgili toleransla montaj deliğine bastırıldıktan sonra ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?