1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: ZSI-0203-03
- Malzeme: iglidur® Z
- igus-icon-infoİglidur® Z malzemesinden yapılmış parçalar ihracat kısıtlamalarına tabidir. Siparişiniz alındıktan sonra uygun form size gönderilecektir.
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Aşırı koşullar altında son derece uzun hizmet ömrü, yüksek yük ve sıcaklıklarda bile aşınma ve darbeye karşı dirençli
- Özellikle yüksek yüklerde mükemmel aşınma direnci
- Yüksek ısıl direnç
- Aşırı yükler için
iglidur® Z - Aşırı koşullar altında son derece uzun hizmet ömrü - Yüksek yük ve sıcaklıklarda bile aşınmaya & darbeye dayanıklı
Tipik uygulama alanları
İnşaat makineleri
Cam endüstrisi
Havacılık
Makine aletleri
Tekstil endüstrisi
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları, malzeme ve et kalınlıklarının bir fonksiyonudur. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, minimum yatak boşluğu ile tasarlanabilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece doğru toleranslı yuvaya presle takıldıktan sonra ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanın güvenli bir şekilde bastırarak oturmasını sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareket bu şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
- Özellikle yüksek yüklerde mükemmel aşınma dayanıklılığı
- Yüksek ısıl direnç
- Aşırı yükler için
- Yüksek yüzey hızları için
- Kenar yüklerine dayanıklıdır
- Yağlama ve bakım gerektirmez
- Stoktan standart modül
Tipik uygulama alanları
İnşaat makineleri
Cam endüstrisi
Havacılık
Makine aletleri
Tekstil endüstrisi
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları, malzeme ve et kalınlıklarının bir fonksiyonudur. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, minimum yatak boşluğu ile tasarlanabilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece doğru toleranslı yuvaya presle takıldıktan sonra ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanın güvenli bir şekilde bastırarak oturmasını sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareket bu şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?