1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: P210SI-0203-03
- Malzeme: iglidur® P210
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Daha fazla iglidur® P210 parça
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
- Orta sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
- Mükemmel sürtünme katsayıları
- Düşük nem emilimi
- Kenar basıncına karşı son derece dayanıklı
- Şoklara ve darbelere karşı çok dayanıklı
- Toza ve kire dayanıklıdır
- DIN 75201-B'ye göre buğulanma durumu
iglidur® P210 | Döndürme, yuvarlanma uygulamaları ve daha fazlası için uzman - Neredeyse tüm şaftlarda iyi sürtünme ve aşınma katsayıları
iglidur® P210 kaymalı yataklar ile kullanıcı, özellikle 20MPa'ya kadar orta yüklerin söz konusu olduğu pivot uygulamalarında ortalamanın üzerinde dayanıklılık gösteren çok yönlü rulmanlara sahip olur. Bu çok yönlü malzeme, müşteriye özel birçok çözümde ve çubuk stok malzemesi olarak değerini zaten kanıtlamıştır. Klipsli veya önceden yüklenmiş tasarımların yanı sıra araç içi uygulamalar da mümkündür.
Tipik uygulamalar
Tarım
Makine aletleri
Mobilya/Endüstriyel tasarım
Tekstil endüstrisi
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® P210 kaymalı yataklar ile kullanıcı, özellikle 20MPa'ya kadar orta yüklerin söz konusu olduğu pivot uygulamalarında ortalamanın üzerinde dayanıklılık gösteren çok yönlü rulmanlara sahip olur. Bu çok yönlü malzeme, müşteriye özel birçok çözümde ve çubuk stok malzemesi olarak değerini zaten kanıtlamıştır. Klipsli veya önceden yüklenmiş tasarımların yanı sıra araç içi uygulamalar da mümkündür.
Tipik uygulamalar
Tarım
Makine aletleri
Mobilya/Endüstriyel tasarım
Tekstil endüstrisi
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?