1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: UW160SM-0304-03
- Malzeme: iglidur® UW160
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Daha fazla iglidur® UW160 parça
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- KTW uyumlu, içme suyu ile temasa uygun
- Uzun süreli çalışmada sıvı içinde aşınmaya karşı son derece dayanıklı
- İçme suyu ile temasa uygun (KTW uyumlu)
- İyi sıvı ortam direnci
iglidur® UW160 | KTW uyumlu, içme suyu ile temasa uygun
Tipik uygulama alanları
Akışkan teknolojisi
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları, malzeme ve et kalınlıklarının bir fonksiyonudur. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, minimum yatak boşluğu ile tasarlanabilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece doğru toleranslı yuvaya presle takıldıktan sonra ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanın güvenli bir şekilde bastırarak oturmasını sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareket bu şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
- Uzun süreli çalışma için sıvı içinde aşınmaya karşı son derece dayanıklı
- İçme suyu ile temasa uygun (KTW uyumlu)
- Yüksek kimyasal madde direnci
- Yağlama ve bakım gerektirmez
- Stoktan standart modül
Tipik uygulama alanları
Akışkan teknolojisi
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları, malzeme ve et kalınlıklarının bir fonksiyonudur. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, minimum yatak boşluğu ile tasarlanabilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece doğru toleranslı yuvaya presle takıldıktan sonra ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanın güvenli bir şekilde bastırarak oturmasını sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareket bu şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?