iglidur® G, flanşlı yatak, mm - GFM

Mükemmel fiyat/performans oranına sahip çok yönlü klasik

iglidur® G, flanşlı yatak, mm - GFM
iglidur® G, flanşlı yatak, mm - GFM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® G, flanşlı yatak, mm - GFM
iglidur® G, flanşlı yatak, mm - GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: GFM-6065-07
  • Malzeme: iglidur® G
  • Şekil: Flanşlı yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 60 mm
    • d2 65 mm
    • d3 73 mm
    • b1 7 mm
    • b2 2 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Özellikle kir ve toza karşı dayanıklıdır
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
  • DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
  • DIN 75201-B'ye göre buğulanma durumu
Dünya çapında 250.000'den fazla üretici %100 yağlama ve bakım gerektirmeyen iglidur® plastik rulmanlara güveniyor. 
https://www.igus.eu/info/plain-bearings

iglidur® G | Çok yönlü
En geniş yelpazedeki farklı gereksinimler iglidur® G kaymalı yataklar tarafından karşılanır. Bu nedenle malzeme haklı olarak evrensel olarak adlandırılmaktadır. Tipik uygulamalar arasında orta ila yüksek yükler, orta yüzey hızları ve orta sıcaklıklar yer alır. iglidur® G, iglidur® malzemeleri arasında dekatloncudur. Tüm teknik disiplinlerde olağanüstü iyi performans gösterir ve özellikle genel, mekanik, termal ve tribolojik özellikler açısından klasik bir çok yönlüdür.

Tipik uygulamalar

Tarım
Otomotiv
İş makineleri
Takım tezgahları
Fitness ve spor

Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler

 
Ne zaman kullanılır?
  • Ekonomik, çok yönlü performansa sahip bir rulman gerektiğinde
  • Düşük ila ortalama yüzey hızları için
  • Rulmanın farklı şaft malzemeleri üzerinde çalışması gerektiğinde
  • Dönme ve döndürme hareketleri için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?