1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: GSM-0103-02
- Malzeme: iglidur® G
- Biçim: Kaymalı yatak satın alın
- Boyutlar:
- d1 1.5 mm
- d2 3 mm
- b1 2 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Mükemmel sürtünme katsayısı
- Kenar basıncına dirençli
- Şok ve darbelere dayanıklı
- Özellikle kir ve toza karşı dayanıklıdır
- Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
- DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
- DIN 75201-B'ye göre buğulanma durumu
iglidur® G | Çok yönlü
Farklı gereksinimlerin en geniş yelpazesi iglidur® G tarafından karşılanır. Bu nedenle malzeme haklı olarak evrensel olarak tanımlanır. Orta ila yüksek yükler, orta yüzey hızları ve orta sıcaklıklardaki uygulamalar tavsiye edilir. iglidur® G, iglidur® malzemeleri arasında dekatlettir. Tüm teknik disiplinlerde olağanüstü iyi ve her şeyden önce genel, mekanik, termal ve tribolojik özelliklerin toplamında klasik çok yönlü.
Tipik uygulama alanları
- Ziraat mühendisliği
- Otomotiv
- İnşaat makineleri
- Makine mühendisliği
- Spor, fitness & rehabilitasyon
Ne zaman kullanmalıyım?
- Ekonomik çok yönlü bir malzemeye ihtiyacım varsa
- Düşük ila orta yüzey hızları
- için
- Malzemenin farklı şaftlara uygun olması gerekiyorsa Döndürme ve rotasyon uygulamaları için
Ne zaman kullanmamalıyım?
- Mekanik yeniden işleme gerekiyorsa
- Çok yüksek aşınma direnci gerekiyorsa
- Evrensel kimyasal direnç gerekiyorsa
- Sıcaklıklar sürekli +130°C'den yüksekse
- Su altında kullanım için
Uyup uymadığından emin değil misiniz?