1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: JSM-0104-02
- Material: iglidur® J
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 1.5 mm
- d2 4 mm
- b1 2 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu
iglidur® J her şeyden önce kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimi ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J aşırı yükler için uygun değildir.
Tipik uygulama alanları
- Otomat makineleri
- Baskı endüstrisi
- İçecek endüstrisi
- Havacılık
- Temiz oda
Ne zaman kullanılmalı?
- Yüksek hızlarda
- Düşük ila orta basınç yüklerinde en yüksek aşınma direnci gerektiğinde
- Çeşitli farklı şaftlarda en düşük aşınma gerektiğinde
- Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayıları gerektiğinde
- Malzemenin titreşim sönümleyici olması gerektiğinde
- İyi kimyasal direnç gerektiğinde
- Yumuşak şaftlarda en iyi davranış
- Düşük nem emilimi
Ne zaman kullanmamalı?
- Yüksek basınç yükleri meydana gelirse
- +120°C'den yüksek kısa süreli sıcaklıklar meydana gelirse
- Ara sıra yapılan hareketler için uygun maliyetli bir malzeme gerekiyorsa
Unsure if it fits?