iglidur® A500, sleeve bearing, imperial - A500SI

The media and temperature specialist in the food sector

iglidur® A500, sleeve bearing, imperial - A500SI
iglidur® A500, sleeve bearing, imperial - A500SI drawing
1 from 2
iglidur® A500, sleeve bearing, imperial - A500SI
iglidur® A500, sleeve bearing, imperial - A500SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: A500SI-0203-03
  • Material: iglidur® A500
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • FDA-compliant
  • EU 10/2011-compliant

iglidur® A500 | Gıda sektöründe yüksek sıcaklıklarda dayanıklılık koşucusu

iglidur® A500 gıda ile doğrudan temas için onaylanmıştır. Son derece iyi bir kimyasal dirence sahiptir ve bu nedenle gıda endüstrisine yönelik makinelerin çevresindeki en zor uygulamalar için uygundur. İglidur® A500 çok yumuşak bir malzeme olmasına rağmen, yüksek sıcaklıklarda bile mükemmel basınç dayanımına sahiptir.

Tipik uygulama alanları

  • İçecek endüstrisi
  • Gıda endüstrisi
  • Tıbbi teknoloji

Ne zaman kullanmalıyım?

  • FDA uygunluğu
  • gerektiğinde
  • Çok yüksek kimyasal direnç gerektiğinde
  • İyi aşınma direnci gerektiğinde
  • -100°C ila +250°C arası sıcaklık direnci için

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • En yüksek aşınma direnci gerekli olduğunda
  • Yüksek sıcaklık ve kimyasal direnç gerekli olmadığında
  • Düşük maliyetli bir üniversal rulman gerekli olduğunda
Unsure if it fits?