1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: XTI-0814-01
- Malzeme: iglidur® X
- Şekil: Baskı rondelaları
- Boyutlar:
- d1 0.5 in
- d2 0.875 in
- d4 0.692 in
- d5 0.067 in
- s 0.0585 in
- h 0.04 in
- Daha fazla iglidur® X parça
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Kimyasal ve sıcaklık uzmanı, 150 MPa'ya kadar statik
- Sürekli çalışmada -100°C'den +250°C'ye kadar sıcaklık direnci
- Uçak içi için ABD'nin Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yangın önleme gereksinimlerini karşılar
- Genel amaçlı, kimyasal maddelere dayanıklı
- Yüksek sıkıştırma kuvveti
iglidur® X | Kimyasal ve sıcaklık uzmanı, 150 MPa'ya kadar statik
Tipik uygulama alanları
İçecek endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Plastik makineleri
Havacılık
Temiz Oda
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
- 250'den fazla boyut stokta mevcuttur
- Sürekli çalışmada -100°C'den +250°C'ye kadar sıcaklık direnci
- Genel amaçlı, kimyasal maddelere dayanıklı
- Yüksek sıkıştırma kuvveti
- Çok düşük nem absorpsiyonu
- Tüm sıcaklık aralığı boyunca mükemmel aşınma direnci
Tipik uygulama alanları
İçecek endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Plastik makineleri
Havacılık
Temiz Oda
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Uyup uymadığından emin değil misiniz?