iglidur® J350, Sleeve bearings, mm

Endurance runner with high dimensional stability at high temperature

iglidur® J350
iglidur® J350 drawing
1 from 2
iglidur® J350
iglidur® J350 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J350SM-0405-04
  • Material: iglidur® J350
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Good wear resistance at high temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846

iglidur® J350 | Sıcaklık altında yüksek boyutsal kararlılığa sahip dayanıklı yolluk - birçok şaft ve yük kolektifi ile kullanılabilir

Döner uygulamalar için üstün bir malzeme - ve birçok farklı çelik şaft üzerinde. iglidur® J350 ile, 2MPa ile 50MPa arasındaki yüklerde hizmet ömrü genellikle katlanabilir. Yüksek sıcaklık direnci geniş bir uygulama yelpazesi sağlar.

Tipik uygulama alanları

  • Otomat makineleri
  • Otomotiv
  • Cam endüstrisi
  • Makine mühendisliği

Ne zaman kullanmalıyım?

  • Orta ve yüksek yüklerdeki dönüşler için aşınmaya karşı yüksek dirençli bir malzeme aradığımda
  • Yüksek sıcaklıklar için düşük maliyetli bir malzeme aradığımda
  • +150°C'ye kadar pres geçme
  • gerektiğinde
  • Yüksek yüklerde yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Malzeme şoklara ve darbelere maruz kaldığında

Ne zaman kullanmamalı?

  • Sürekli olarak +180°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda
  • En düşük sürtünme gerektiğinde
  • Uygun maliyetli, düşük sürtünmeli bir malzeme gerektiğinde
  • Yüksek çevresel hızlarda
Unsure if it fits?
Sizin için ne gibi iyileştirmeler yapabiliriz? Bize geri bildirim verin.
igus-icon-globeDil:Türkçe|Ülke:Türkiye

"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® SE & Co. KG/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus SE & Co. KG'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® SE & Co. KG, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® SE & Co. KG'nin ürünleridir.