drylin® D9-(X) step motor çıkış kademesi (NEMA34)

D9 product image
igus-icon-lupe
D9 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
D9 product image
D9 technical drawing
  • 48V'a kadar besleme voltajında 7A'ya kadar sürekli akım ile kademeli motorları kontrol edebilir
  • Standart olarak darbe modu
  • Ek Koşu veya Döngü Modu seçilebilir
  • Jog veya Döngü Modu için önceden tanımlanmış hız geçerlidir
  • Ücretsiz örnek programlar
igus-icon-lieferzeit-dotD9
50-500 rpm
Pulse & Jog Mode
InfoInfoigus-icon-infoYOU CAN DOWNLOAD THE APPROPRIATE SAMPLE PRODUCT RANGE HERE FOR FREE.