dryve motor kontrol sistemi - bağlantı & kontrol ...
igus®'un drylin® E tahrik sistemleri için yeni kontrol sistemi ile DC motorları sol/sağ rotasyonda aşınmasız olarak çalıştırın - çok kolay.
Doğru akım motorları için drylin® D5
- Hemen kullanıma hazır
- Parametrelendirme veya programlama gerekmez
- Dijital giriş üzerinden sağ/sol çalıştırma
- Speed & Acceleration via external PWM input signal
- Endüstriyel kullanım için yuvalı
- Uygun maliyetli
- Ücretsiz örnek programlar
Hemen kullanıma hazır
dryve motor kontrol sistemi hemen kullanılabilir. Parametrelendirme veya programlama gerekmez. Bağlayın, kontrol edin ve hareket başlasın.
Kolay hareket kontrol sistemi - JOG modu
Motor hızıyla hareketlerin bir "düğmeye basılarak" gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, bu JOG modu ile uygulanabilir. DC motor kontrol sistemi, üst düzey bir kontrol sisteminden gelen dijital sinyalleri kullanarak otomasyon görevlerini de gerçekleştirebilir.
Endüstri standartları
Motor hızı ve ivmesi, harici olarak uygulanan bir PWM (darbe genişliği modülasyonu) sinyali kullanılarak ayarlanabilir.
Güçlü mühendislik
12-24V'lik geniş besleme gerilimi aralığı, birçok uygulama alanına olanak sağlar. 10 A'lık yüksek nominal akım ve 30 A'lık tepe akım,
güçlü ve dinamik hareketlere neden olur.
Muhafazasız daha kompakt bir versiyon mu arıyorsunuz? drylin D6 motor kontrol sistemi için buraya tıklayın