iglidur® Z, sleeve bearing, mm - ZSM

Extremely long service life under extreme conditions

iglidur® Z, sleeve bearing, mm - ZSM
iglidur® Z, sleeve bearing, mm - ZSM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® Z, sleeve bearing, mm - ZSM
iglidur® Z, sleeve bearing, mm - ZSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: ZSM-0405-04
  • Malzeme: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    İglidur® Z malzemesinden yapılmış parçalar ihracat kısıtlamalarına tabidir. Siparişiniz alındıktan sonra uygun form size gönderilecektir.
  • Biçim: Kaymalı yatak satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Extremely long service life under extreme conditions, resistant to wear and impact even at high loads and temperatures
  • Excellent wear resistance especially with high loads
  • High thermal resistance
  • For extreme loads
iglidur® Z - Aşırı koşullar altında son derece uzun hizmet ömrü - Yüksek yük ve sıcaklıklarda bile aşınmaya & darbeye dayanıklı
 
  • Özellikle yüksek yüklerde mükemmel aşınma dayanıklılığı
  • Yüksek ısıl direnç
  • Aşırı yükler için
  • Yüksek yüzey hızları için
  • Kenar yüklerine dayanıklıdır
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
  • Stoktan standart modül
Yüksek elastikiyetle birleşen son derece yüksek basınç dayanımı, iglidur® Z rulmanlarının yumuşak şaftlar, kenar yükleri ve darbelerle birlikte öne çıkan özelliklerini elde etmesini sağlar. Rulmanlar ayrıca +250 °C'ye kadar olan sıcaklıklar için de uygundur.
 
Tipik uygulama alanları
 
İnşaat makineleriCam endüstrisiHavacılıkMakine aletleriTekstil endüstrisi
 
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
Ne zaman kullanılır?
  • Uzun süreli +250 °C veya kısa süreli +310 °C'ye kadar sürekli sıcaklıklar için
  • Özellikle yüksek radyal yükler altında yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Yüksek yüzey hızları için
  • Yüksek yüzey basınçları ile birlikte kenar yüklemesi için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 
 
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları, malzeme ve et kalınlıklarının bir fonksiyonudur. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, minimum yatak boşluğu ile tasarlanabilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
 
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece doğru toleranslı yuvaya presle takıldıktan sonra ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın 2% kadar olabilir. Bu, rulmanın güvenli bir şekilde bastırarak oturmasını sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareket bu şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?