Kişisel irtibat yetkilisi
igus® Turkey

Güzeller Org. San. Bölg. Galvano

Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32

P.K. 41400 Gebze / Kocaeli

+90-444 63 51
+90-262 502 14 19

readycable® encoder cable suitable for SEW 1332 7437, connecting cable, PUR 7.5 x d

  • Requirements: For extremely heavy duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Coolant resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Notch-resistant
  • PVC-free
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 6.5.3.1

Danışma

Photo
Sinan Akgün

Satış Müdürü

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h