iglidur® UW, kaymalı yatak, mm

Su altı maraton koşucusu, su altında hızlı döndürme hareketleri için

iglidur® UW, kaymalı yatak, mm
iglidur® UW, kaymalı yatak, mm drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® UW, kaymalı yatak, mm
iglidur® UW, kaymalı yatak, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: UWSM-0304-05
  • Malzeme: iglidur® UW
  • Biçim: Kaymalı yatak satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Düşük nem emilimi
  • Su altında mükemmel aşınma direnci
  • Yüksek kimyasal madde direnci
iglidur® UW | Su altında hızlı dönüş için su altı dayanıklılık koşucusu
Su altı uygulamaları için en iyi iglidur® kaymalı yatak. Su altında aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır, test edilmiştir ve bakım gerektirmez. Pompalama uygulamaları için ilk tercih.

Tipik uygulamalar

Akışkan teknolojisi

İşte daha fazla uygulama:
Endüstri çözümleri
 
Ne zaman kullanılır?
  • Su altı uygulamaları ve sıvı ortamlar için
  • Düşük yükler için
  • Yüksek dönme hızları için
  • Ortam yağlamalı sürekli çalışmada aşırı aşınma direnci için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap ancak ilgili toleransla montaj deliğine bastırıldıktan sonra ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın 2% kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?