1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: MFI-0203-02
- Material: iglidur® M250
- Shape: Flanged bearings
- Dimensions:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- d3 0.3125 inch
- b1 0.125 inch
- b2 0.032 inch
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Extremely resistant to edge pressure
- Very resistant to shocks and impacts
- Particularly resistant to dirt and dust
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur® M250 | Olağanüstü titreşim sönümleme özelliğine sahip sağlam, çok yönlü araç
Kendinden yağlamalı malzeme iglidur® M250 özellikle darbe direnci, titreşim sönümleme ve aşınma direnci ile karakterize edilir. Özellikle spor ekipmanları ve paketleme makineleri gibi malzemenin titreşim sönümleme işlevinin gerekli olduğu stresler altında kendini kanıtlar. Kiri gömme özelliğine de sahip olduğundan, tarım makineleri ve bahçe ekipmanları için de uygundur.
Tipik uygulama alanları
- Ziraat mühendisliği
- Makine mühendisliği
- Mobilya / Endüstriyel tasarım
- Tekstil endüstrisi
Ne zaman kullanılmalı?
- Malzeme ağır kirlenmeye maruz kaldığında
- Mükemmel titreşim sönümleme için
- Düşük ila orta hızlarda
- Mekanik yeniden işleme gerektiğinde
- Kenar basıncına karşı duyarsız
- Yüksek darbe direnci
- DIN 1850'ye göre kalın et kalınlıkları
Ne zaman kullanmamalı?
- Islak alanlardaki uygulamalar için
- Çok yüksek hassasiyet gerektiğinde
- Çok düzgün şaftlar için
- Maksimum aşınma direncine sahip uygun maliyetli bir malzeme gerektiğinde
Unsure if it fits?