iglidur® J3, Flanged bearings, mm

The new endurance runner: specialist for pulsating loads

iglidur® J3
iglidur® J3 drawing
1 from 2
iglidur® J3
iglidur® J3 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J3FM-0203505-05
  • Material: iglidur® J3
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • d3 5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust

iglidur® J3 | Yeni dayanıklılık koşucusu: Dönen ve titreşen yükler için uzman

iglidur® J3, düşük ila orta yüklerde ve yüksek hızlarda aşınma direnci geliştirilmiş bir malzemedir. Hizmet ömrü, dayanıklılığı kanıtlanmış en iyi yolluk malzemesi olan iglidur® J'ye göre 300% 'a kadar daha yüksektir.

Tipik uygulama alanları

  • Otomat makineleri
  • Baskı endüstrisi
  • İçecek endüstrisi
  • Cam endüstrisi
  • Havacılık

Ne zaman kullanmalıyım?

  • iglidur®J dönme veya pivotlama aşınma direncinin daha da optimize edilmesi gerektiğinde
  • Kuru çalışmada çok düşük sürtünme katsayısı gerektiğinde
  • Düşük yükte yüksek aşınma direnci arandığında
  • Düşük nem emilimi gerektiğinde
  • İyi ortam direnci gerektiğinde

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • Doğrusal stroklar için aşınmaya dayanıklı bir malzeme gerekiyorsa
  • Sürekli olarak +90°C'den daha yüksek sıcaklıklar oluşuyorsa
  • 45MPa'dan daha yüksek radyal yüzey basınçları oluşuyorsa
Unsure if it fits?
Sizin için ne gibi iyileştirmeler yapabiliriz? Bize geri bildirim verin.
igus-icon-globeDil:Türkçe|Ülke:Türkiye

"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® SE & Co. KG/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus SE & Co. KG'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® SE & Co. KG, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® SE & Co. KG'nin ürünleridir.