iglidur® L250, flange bearing, mm - L250FM

For high speeds

iglidur® L250, flange bearing, mm - L250FM
iglidur® L250, flange bearing, mm - L250FM drawing
1 from 2
iglidur® L250, flange bearing, mm - L250FM
iglidur® L250, flange bearing, mm - L250FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: L250FM-0608-06
  • Material: iglidur® L250
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent friction coefficients
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts

iglidur® L250 | Yüksek hızlar için

iglidur® L250 özellikle yüksek hız, hızlı kayma hareketleri ve düşük sürtünme katsayısı için bir malzemedir. Malzeme bu avantajlarını özellikle düşük yüklerde kullanabilir. Bu avantajların rol oynadığı uygulamalar fanlar, küçük motorlar, hızlı çalışan sensörler veya mıknatıs teknolojisidir.

Tipik uygulama alanları

  • Otomotiv

Ne zaman kullanmalıyım?

  • Yüksek hızlı rotasyon uygulamaları için
  • Maksimum hizmet ömrü gerektiğinde
  • Düşük yükler için
  • Sessiz çalışma gerektiğinde
  • Çok düşük sürtünme katsayıları için

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • Yüksek basınç yükleri oluştuğunda
  • Sıcaklıklar sürekli olarak +90°C'den yüksek olduğunda
  • Düşük nem emilimi gerektiğinde
Unsure if it fits?
Sizin için ne gibi iyileştirmeler yapabiliriz? Bize geri bildirim verin.
igus-icon-globeDil:Türkçe|Ülke:Türkiye

"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.