iglidur® Z, flange bearing, mm - ZFM

Extremely long service life under extreme conditions

iglidur® Z, flange bearing, mm - ZFM
iglidur® Z, flange bearing, mm - ZFM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® Z, flange bearing, mm - ZFM
iglidur® Z, flange bearing, mm - ZFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: ZFM-0405-04
  • Malzeme: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    İglidur® Z malzemesinden yapılmış parçalar ihracat kısıtlamalarına tabidir. Siparişiniz alındıktan sonra uygun form size gönderilecektir.
  • Şekil: Flanşlı rulmanlar satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Good wear resistance at high temperatures
  • Suitable for very high speeds
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® Z | Aşırı koşullar altında en yüksek hizmet ömrü - Aşınmaya dayanıklı & yüksek yük ve sıcaklıklarda bile darbeye dayanıklı
Yüksek elastikiyet ile eşleştirilmiş en yüksek basınç dayanımı, iglidur® Z rulmanlarının yumuşak şaftlar, kenar yükleri ve darbelerle bağlantılı olarak üstün özelliklerine yardımcı olur. Rulmanlar ayrıca +250°C'ye kadar olan sıcaklıklar için de uygundur.

Tipik uygulamalar
İnşaat makineleriCam endüstrisiHavacılıkMakine aletleriTekstil endüstrisi

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
Ne zaman kullanılır?
  • +250°C'ye kadar uzun süreli veya +310°C'ye kadar kısa süreli sıcaklıklar için
  • Özellikle yüksek radyal yükler altında yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Yüksek yüzey hızları için
  • Yüksek yüzey basınçları ile bağlantılı olarak kenar basıncı için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?