iglidur® H370, flange bearing, imperial - H370FI

Extremely long service life under water and high media-resistance

iglidur® H370, flange bearing, imperial - H370FI drawing
iglidur® H370, flange bearing, imperial - H370FI
1 from 2
iglidur® H370, flange bearing, imperial - H370FI drawing
iglidur® H370, flange bearing, imperial - H370FI
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: H370FI-0203-03
  • Material: iglidur® H370
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • d3 0.312 inch
    • b1 0.1875 inch
    • b2 0.032 inch
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at high temperatures
  • Suitable for very high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Excellent wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive

iglidur® H370 | Su altında en uzun hizmet ömrü ve yüksek ortam direnci

iglidur® H370 su altı uygulamaları için doğru çözümdür. Malzeme çok yüksek yükleri absorbe eder, kimyasallara karşı dayanıklıdır ve +200°C'ye kadar sıcaklıklarda kullanılabilir.

Tipik uygulama alanları

  • Akışkan teknolojisi
  • Offshore
  • Gemi yapımı
  • Ağır makine / tesis mühendisliği
  • Ambalaj endüstrisi

Ne zaman kullanmalıyım?

  • Su altında kullanım için
  • Yüksek sıcaklık direnci gerektiğinde
  • Yüksek mekanik mukavemet ve aşınma direnci gerektiğinde
  • İyi kimyasal direnç gerektiğinde

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • Malzemenin mekanik olarak yeniden işlenmesi gerektiğinde
  • Sıcaklık altında yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Ağır kir altında kullanım için
  • Ucuz ve yüksek hacimli bir çözüme ihtiyaç duyulduğunda
Unsure if it fits?