step, DC ve EC/BLDC motorlar için drylin D1 motor kontrol sistemi

D1 product image
igus-icon-lupe
<p>1. Güç kaynağı: Güvenli kapatmayı sağlamak için mantık ve yük beslemesi birbirinden ayrıdır. Mantık beslemesi 12-24 V ve yük beslemesi 12-48 V'dir.<br><br>2. Dijital girişler: Önceden tanımlanmış 10 girişte hareketler seçilebilir, başlatılabilir ve durdurulabilir. İki sınır anahtarı ve bir salınım girişi ile motor kontrol sistemi güvenlik işlevlerini de üstlenebilir.<br><br>3. Dijital çıkışlar: Önceden tanımlanmış 5 çıkış üzerinden motor kontrol sisteminden bilgi alınabilir. Motor kontrol sistemi, hazır olup olmadığını veya şu anda bir hareket gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, referans alınıp alınmadığını ya da uyarı veya hataların bulunup bulunmadığını bildirir.<br><br>4. Analog girişler: Örneğin bir lineer eksenden mutlak konum bilgilerini okumak veya hızları ya da konumları belirlemek için iki analog giriş kullanılabilir. Parametreleri değiştirmek gerekmeden &quot;elektronik el çarkı&quot; kullanılarak bir lineer eksen hareket ettirilebilir.<br></p>
igus-icon-lupe
5. Açısal kodlayıcı: Optimum motor kontrolü ve tam bir konumun belirlenmesini sağlamak için bir açısal kodlayıcı gereklidir. Motor kontrol sistemi, 5 V'lik bir güç kaynağına sahip çok sayıda farklı kodlayıcı tipi için tasarlanmıştır.

6. Motor ve fren bağlantısı: Motor bağlantısı DC, 3 fazlı EC ve 2 fazlı adımlı motorlar için uygundur. Bu konnektöre bir motor freni bağlantısı da entegre edilmiştir.
igus-icon-lupe
7. CANopen: CANopen bağlantısı, üst düzey kontrol sistemleri ile iletişim kurmak için kullanılan bir iletişim protokolüdür. Bağımsız eksenlerin kontrol sistemi için kullanılır, ancak esas olarak çok eksenli sistemleri işletmek için kullanılır. drylin E düz, hat veya oda lineer robotlar CANopen ile en uygun şekilde çalıştırılabilir.

8. Ethernet: Ethernet portu, bir tarayıcı üzerinden grafik kullanıcı arayüzünü çağırmak veya Modbus TCP üzerinden iletişim kurmak için kullanılır.

9. Ekran: LED durum ekranı, IP adresi veya kontrol sistemlerinin durumu hakkında bilgi sağlar. Örneğin, motor kontrol sisteminin IP adresini bağımsız olarak verir veya uyarıları ya da hata mesajlarını görüntüler.
igus-icon-lupe
D1 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 8
step, DC ve EC/BLDC motorlar için drylin D1 motor kontrol sistemi
<p>1. Güç kaynağı: Güvenli kapatmayı sağlamak için mantık ve yük beslemesi birbirinden ayrıdır. Mantık beslemesi 12-24 V ve yük beslemesi 12-48 V'dir.<br><br>2. Dijital girişler: Önceden tanımlanmış 10 girişte hareketler seçilebilir, başlatılabilir ve durdurulabilir. İki sınır anahtarı ve bir salınım girişi ile motor kontrol sistemi güvenlik işlevlerini de üstlenebilir.<br><br>3. Dijital çıkışlar: Önceden tanımlanmış 5 çıkış üzerinden motor kontrol sisteminden bilgi alınabilir. Motor kontrol sistemi, hazır olup olmadığını veya şu anda bir hareket gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, referans alınıp alınmadığını ya da uyarı veya hataların bulunup bulunmadığını bildirir.<br><br>4. Analog girişler: Örneğin bir lineer eksenden mutlak konum bilgilerini okumak veya hızları ya da konumları belirlemek için iki analog giriş kullanılabilir. Parametreleri değiştirmek gerekmeden &quot;elektronik el çarkı&quot; kullanılarak bir lineer eksen hareket ettirilebilir.<br></p>
5. Açısal kodlayıcı: Optimum motor kontrolü ve tam bir konumun belirlenmesini sağlamak için bir açısal kodlayıcı gereklidir. Motor kontrol sistemi, 5 V'lik bir güç kaynağına sahip çok sayıda farklı kodlayıcı tipi için tasarlanmıştır.

6. Motor ve fren bağlantısı: Motor bağlantısı DC, 3 fazlı EC ve 2 fazlı adımlı motorlar için uygundur. Bu konnektöre bir motor freni bağlantısı da entegre edilmiştir.
7. CANopen: CANopen bağlantısı, üst düzey kontrol sistemleri ile iletişim kurmak için kullanılan bir iletişim protokolüdür. Bağımsız eksenlerin kontrol sistemi için kullanılır, ancak esas olarak çok eksenli sistemleri işletmek için kullanılır. drylin E düz, hat veya oda lineer robotlar CANopen ile en uygun şekilde çalıştırılabilir.

8. Ethernet: Ethernet portu, bir tarayıcı üzerinden grafik kullanıcı arayüzünü çağırmak veya Modbus TCP üzerinden iletişim kurmak için kullanılır.

9. Ekran: LED durum ekranı, IP adresi veya kontrol sistemlerinin durumu hakkında bilgi sağlar. Örneğin, motor kontrol sisteminin IP adresini bağımsız olarak verir veya uyarıları ya da hata mesajlarını görüntüler.
step, DC ve EC/BLDC motorlar için drylin D1 motor kontrol sistemi
step, DC ve EC/BLDC motorlar için drylin D1 motor kontrol sistemi
step, DC ve EC/BLDC motorlar için drylin D1 motor kontrol sistemi
step, DC ve EC/BLDC motorlar için drylin D1 motor kontrol sistemi
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Yeni yazılım güncellemesi: 12/25'ten itibaren
  • PROFINET/PROFIdrive ile
  • Tek akslar, hat, düz, lineer ve oda lineer robotlar ve delta robotlar için
  • Yazılım kurulumu veya uygulama gerekmez
  • PC, tablet veya akıllı telefon ile kullanım
  • 21A tepe akımlarına ve 48V'ye kadar adımlı (ST), DC ve EC/BLDC motorlar
  • Siemens veya Beckhoff
igus-icon-lieferzeit-dotD1
InfoInfoigus-icon-infoUYGUN NUMUNE ÜRÜN YELPAZESİNİ BURADAN ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.