drylin D8-(X) step motor çıkış aşaması (NEMA23/24)

D8 product image
igus-icon-lupe
D8 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
D8 product image
D8 technical drawing
  • 56 - 60 mm motor flanş boyutu (NEMA 23-24) için uygun
  • 5,5 A'ya kadar tepe akım
  • 5-24 V kontrol ve 24-48 V yük voltajı
  • Standart olarak darbe modu
  • Ek Koşu veya Döngü Modu seçilebilir
  • Önceden tanımlanmış hız Jog veya Döngü Modu için geçerlidir
  • Ücretsiz örnek programlar
igus-icon-lieferzeit-dotD8
50-500 rpm
Pulse & Jog Mode
InfoInfoigus-icon-infoUYGUN NUMUNE ÜRÜN YELPAZESİNİ BURADAN ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.