drylin® D1, D5, D7, D8 ve D9 için manuel kontrol ünitesi, jog modu saat yönünün tersine/saat yönünde hareket

DLE-CU-6 product image
igus-icon-lupe
DLE-CU-6 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
DLE-CU-6 product image
DLE-CU-6 product image
  • Motor kontrol serbest bırakma ve saat yönünün tersine/saat yönünde hareket için 3 anahtar
  • D1/2, D5/6, D7/D7-X, D8/D8-X ve D9/D9-X motor kontrol üniteleri için uygundur
  • Dizüstü bilgisayar olmadan kullanımı kolay
  • Kontrol ünitesi üzerinden 14 ek kontrol sistemi çalıştırılabilir
igus-icon-lieferzeitDLE-CU-6