Lenze EYL002VxxxxL01J01 için uygun readycable® fan kablosu, bağlantı kablosu TPE 5xd

MAT9120044 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu, halojen içermeyen TPE karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 3. Çıplak bakır tellerden oluşan özellikle bükülmeye dayanıklı versiyonda çok telli iletken 4. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9120044 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu, halojen içermeyen TPE karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 3. Çıplak bakır tellerden oluşan özellikle bükülmeye dayanıklı versiyonda çok telli iletken 4. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
  • En ağır iş uygulamaları için 
  • TPE dış kılıf
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Düşük sıcaklık-esnek
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • UV dirençli
  • PVC içermez
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9120044
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH, kablo uzunluğunu konnektör veya açık kablo demeti de dahil olmak üzere tüm uzunluk üzerinden tanımlar.