Aşamalı çıkış modeli
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
- Requirements: For extremely heavy duty applications
- Outer jacket: TPE
- Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
- Halogen-free
- Silicone-free
- Hydrolysis and microbe-resistant
- PVC-free
- CFRIP®
- chainflex® class: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120082
igus-icon-info
Bu parça üretimi durdurulmuş bir modeldir.
igus-icon-infoigus® GmbH, kablo uzunluğunu konnektör veya açık kablo demeti de dahil olmak üzere tüm uzunluk üzerinden tanımlar.