readycable® Lenze EYL002VxxxxL02J02 için uygun fan kablosu, bağlantı kablosu PVC 6,8xd

MAT9130045 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu, yağa dayanıklı PVC karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE veya PVC karışımı 3. Çıplak bakır tellerden yapılmış ince çok telli tel iletken 4. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9130045 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu, yağa dayanıklı PVC karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE veya PVC karışımı 3. Çıplak bakır tellerden yapılmış ince çok telli tel iletken 4. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
  • Ağır iş uygulamalarına uygun
  • PVC dış kılıf
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • UV dirençli
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-4-1'e uygun)
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9130045
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.