SEW 1333 2155 için uygun readycable® servo kablo, bağlantı kablosu, TPE 6.8xd

MAT9951471 product image
igus-icon-lupe
  • En ağır iş uygulamaları için 
  • TPE dış kılıf
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • Genel kalkan
  • PVC içermez
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9951471
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.