SEW 0590 6245 için uygun readycable® motor kablosu, bağlantı kablosu, TPE 7,5xd

MAT9961413 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, alev geciktirici TPE karışımı 2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü 3. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı 4. Mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı 5. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle sert versiyon 6. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9961413 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, alev geciktirici TPE karışımı 2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü 3. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı 4. Mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı 5. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle sert versiyon 6. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
  • Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
  • TPE dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • UV dayanımı: Yüksek
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9961413
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.