- Montaj boyutu: NEMA23 / Flanş boyutu 56 mm
- Koruma sınıfı: IP65
- Tutma torku: 1,70Nm
- Nominal akım: 3.00A
- Motor bağlantıları: Metrik M12 konnektörler
- Mil contası su girişini önler
Dil Değiştir :
En popüler adımlı motor boyutu
Adımlı motor, yüksek torka ve kompakt boyutlara sahiptir. Orta yük aralığındaki çok sayıda uygulama için mükemmeldir. Adımlı motor hassas bir şekilde çalışır, sağlamdır, uygun maliyetlidir ve kontrolü kolaydır. Uygulama alanları, uygun maliyetli tekli cihazların yanı sıra otomasyon makineleri ve format ayarlarıdır. Motor, metrik M12(17) konnektör aracılığıyla bağlanır. Bu parça doğrudan motor gövdesinin arka kısmına monte edilir. İki konnektör, motorun arka kısmında yan yanadır. Bunun avantajı, motor muhafazasının IP65 koruma sınıfına ulaşmasıdır. Yalnızca muhafazanın IP65 koruma derecesine sahip olmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bu motor bir mil keçesi ile donatılmıştır. Bu nedenle motorun tamamı IP65 sınıflandırmasına sahiptir.