drylin® E step motor, JST konnektörlü çok telli, NEMA8

MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
drylin® E step motor, JST konnektörlü çok telli, NEMA8
drylin® E step motor, JST konnektörlü çok telli, NEMA8
drylin® E step motor, JST konnektörlü çok telli, NEMA8
drylin® E step motor, JST konnektörlü çok telli, NEMA8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kurulum boyutu: NEMA8/flanş boyutu 20 mm
  • Koruma sınıfı motor gövdesi: IP40
  • Tutma torku: 0,026Nm
  • Nominal akım: 0,6 A
  • Motor bağlantısı: çok telli kablolar
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA