drylin® E step motor, JST konektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA8

MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
drylin® E step motor, JST konektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA8
drylin® E step motor, JST konektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA8
drylin® E step motor, JST konektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA8
drylin® E step motor, JST konektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kurulum boyutu: NEMA8/flanş boyutu 20mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 0,026 Nm
  • Nominal akım: 0.6A
  • Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü enkoder
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC