drylin® E adımlı motor, JST konektörlü bükülü teller ve çift şaft, NEMA 11

Yeni
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
drylin® E adımlı motor, JST konektörlü bükülü teller ve çift şaft, NEMA 11
drylin® E adımlı motor, JST konektörlü bükülü teller ve çift şaft, NEMA 11
drylin® E adımlı motor, JST konektörlü bükülü teller ve çift şaft, NEMA 11
drylin® E adımlı motor, JST konektörlü bükülü teller ve çift şaft, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA11/flanş boyutu 28 mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 0,12 Nm
  • Nominal akım: 0.6A
  • Motor bağlantısı: JST konnektörlü bükülü teller
  • Tasarım: Çift şaft
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB
Uyup uymadığından emin değil misiniz?