Konektörlü drylin® E adımlı motor, NEMA 11

Standart
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
Konektörlü drylin® E adımlı motor, NEMA 11
Konektörlü drylin® E adımlı motor, NEMA 11
Konektörlü drylin® E adımlı motor, NEMA 11
Konektörlü drylin® E adımlı motor, NEMA 11
Konektörlü drylin® E adımlı motor, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA11/flanş boyutu 28 mm
  • Koruma sınıfı: Motor gövdesi IP65 (mil contası IP52)
  • Tutma torku: 0,12 Nm
  • Nominal akım: 1,4 A
  • Motor bağlantısı: Metrik M12 konnektör
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA