Standart
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Kurulum boyutu: NEMA14 / flanş boyutu 35mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 0,10 Nm
- Nominal akım: 1,20 A
- Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü enkoder
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO