igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Kurulum boyutu: NEMA14/flanş boyutu 35mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 0,18 Nm
- Nominal akım: 1,20A
- Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü tel, bükülü telli fren
- Fren gerilimi: 24V
- Dikey yükler için entegre fren
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA