drylin® E step motor, JST konnektörlü ve enkoderli bükülü teller, kısa tasarım, NEMA17

Standart
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
drylin® E step motor, JST konnektörlü ve enkoderli bükülü teller, kısa tasarım, NEMA17
drylin® E step motor, JST konnektörlü ve enkoderli bükülü teller, kısa tasarım, NEMA17
drylin® E step motor, JST konnektörlü ve enkoderli bükülü teller, kısa tasarım, NEMA17
drylin® E step motor, JST konnektörlü ve enkoderli bükülü teller, kısa tasarım, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA17/flanş boyutu 42mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 0,20Nm
  • Nominal akım: 1,40A
  • Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü enkoder
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO