Konnektörlü ve enkoderli drylin® E step motor, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
Konnektörlü ve enkoderli drylin® E step motor, NEMA 17
Konnektörlü ve enkoderli drylin® E step motor, NEMA 17
Konnektörlü ve enkoderli drylin® E step motor, NEMA 17
Konnektörlü ve enkoderli drylin® E step motor, NEMA 17
Konnektörlü ve enkoderli drylin® E step motor, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kurulum boyutu: NEMA17/flanş boyutu 42mm
  • Koruma sınıfı: Motor gövdesi IP65 (mil contası IP52)
  • Tutma torku: 0,50 Nm
  • Nominal akım: 1,80A
  • Motor bağlantıları: Metrik M12 konnektörler
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC