igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montaj boyutu: NEMA17 / flanş boyutu 42 mm
- Koruma sınıfı: IP65
- Tutma torku: 0,50 Nm
- Nominal akım: 1,80A
- Motor bağlantısı: Metrik M12 konnektör
- Mil contası su girişini önler
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS