Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 17
Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 17
Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 17
Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA17 / flanş boyutu 42mm
  • Koruma sınıfı: Motor gövdesi IP65 (mil contası IP52)
  • Tutma torku: 0,50 Nm
  • Nominal akım: 1.80A
  • Motor bağlantıları: Metrik M8/M12 konnektörler
  • Fren voltajı: 24V
  • Dikey yükler için entegre fren
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD