drylin® E step motor, uzun tasarım, JST konnektörlü ve enkoderli bükülü teller, NEMA 17

MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
drylin® E step motor, uzun tasarım, JST konnektörlü ve enkoderli bükülü teller, NEMA 17
drylin® E step motor, uzun tasarım, JST konnektörlü ve enkoderli bükülü teller, NEMA 17
drylin® E step motor, uzun tasarım, JST konnektörlü ve enkoderli bükülü teller, NEMA 17
drylin® E step motor, uzun tasarım, JST konnektörlü ve enkoderli bükülü teller, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA17 / flanş boyutu 42 mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 0,80 Nm
  • Nominal akım: 2.30A
  • Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü enkoder
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC