drylin® E step motor, JST konnektörlü bükülü teller, kısa tasarım, NEMA23

Standart
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
drylin® E step motor, JST konnektörlü bükülü teller, kısa tasarım, NEMA23
drylin® E step motor, JST konnektörlü bükülü teller, kısa tasarım, NEMA23
drylin® E step motor, JST konnektörlü bükülü teller, kısa tasarım, NEMA23
drylin® E step motor, JST konnektörlü bükülü teller, kısa tasarım, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kurulum boyutu: NEMA23 / Flanş boyutu 56mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 1,30Nm
  • Nominal akım: 2.80A
  • Motor bağlantısı: JST konnektörlü bükülü teller
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO